Ondersteuning van gedistribueerde energietoepassingen met energieopslagtechnologie
Ons elektriciteitsnet wordt steeds meer gedistribueerd en meer hernieuwbaar dan ooit. Energieopslag is een essentiële technologische component om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en een koolstofarme toekomst op te bouwen. Zonder duurzame energie zal de overgang naar hernieuwbare energiebronnen onmogelijk zijn. Microgrids, netto nul gebouwen en lokale hernieuwbare energiebronnen worden allemaal mogelijk gemaakt door energieopslag.
Energieopslagsystemen voor accu's (BESS's) verbeteren de veerkracht van het net. Elk jaar zijn meer systemen, waaronder voertuigen en datacenters, steeds meer afhankelijk van elektriciteit. Deze toegenomen vraag naar elektriciteit legt de netinfrastructuur onder druk. Naast het moderniseren van het elektriciteitsnet - een belangrijk project dat goed op gang is - kan het bouwen van meer energieopslag de druk van het elektriciteitsnet voor netbeheerders verlichten. Woonhuizen of kleine gemeenschappen kunnen ook de energieonafhankelijkheid verbeteren door BESS aan te sluiten op gedistribueerde energiebronnen (ders) zoals zonne-energie op het dak en de energiekosten te verlagen door gebruik te maken van opgeslagen energie in tijden waarin netstroom bijzonder duur is.
Stroomopwekkingssystemen zijn elektriciteitsopwekkingssystemen die verschillende kleinschalige apparaten omvatten die dichter bij de vraag staan, in tegenstelling tot een gecentraliseerde elektriciteitscentrale en distributienetwerk. Een DER wordt ook wel een gedistribueerd energienet genoemd. Bedrijven spelen een steeds belangrijkere rol in de overgang naar schonere energiesystemen, aangezien bedrijven en individuele consumenten energieopwekkingscapaciteit toevoegen aan hun huizen en bedrijven.
Ders worden mogelijk gemaakt door energieopslag
Er zijn fundamentele verschillen tussen traditionele fossiele brandstoffen en de hernieuwbare energie die in ders wordt gebruikt. Wind- en zonne-energie zijn afhankelijk van de wind die waait en de zon schijnt, terwijl gecentraliseerde niet-hernieuwbare bronnen zoals steenkool kunnen worden verbrand wanneer energie nodig is.
Energieopslag is van cruciaal belang in gedistribueerde energiesystemen om de tijd van energieproductie los te koppelen van het tijdstip van stroomverbruik. Door gebruik te maken van energieopslag kunnen consumenten die gebruikmaken VAN systemen zoals zonne-energie op het dak, bijvoorbeeld energie opwekken wanneer het zonnig is, en die energie later gebruiken tijdens de piek van de energievraag in de avond. Bijgevolg spelen energieopslagsystemen een cruciale rol bij het bevorderen van doelstellingen op het gebied van schone energie door een efficiënter gebruik van hernieuwbare bronnen te bevorderen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het net en de prijsstabiliteit te verbeteren.
Naast toepassingen op het net wordt energieopslag ook gebruikt in commerciële en industriële toepassingen om de betrouwbaarheid van de energiebeschikbaarheid te vergroten en de kosten te verlagen door opgeslagen energie te gebruiken in tijden waarin netstroom bijzonder duur is. Woonhuizen of kleine gemeenschappen kunnen ook energieopslag gebruiken om een grotere energieonafhankelijkheid en milieuduurzaamheid te bereiken door energieopslagsystemen aan te sluiten op zonne-energie op het dak.
Belangrijke overwegingen bij het implementeren van energieopslag
Het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie schat dat tegen 2050 90 procent van de elektriciteit in de wereld uit hernieuwbare energiebronnen kan komen. Dit vereist een enorme toename van de opwekking van hernieuwbare energie. Er zijn echter een paar belangrijke overwegingen om rekening mee te houden bij de implementatie van energieopslag:
Vermindering van het vloeroppervlak: Gezien de beperkte fysieke ruimte die beschikbaar is in diverse toepassingen, zoals netinstallaties, oplaadstations voor elektrische voertuigen (EV) en bedrijfs- en woongebouwen, is het verminderen van de voetafdruk van energieopslagsystemen van cruciaal belang. Dit houdt in dat de technologie en het ontwerp moeten worden geoptimaliseerd om de opslagcapaciteit te maximaliseren binnen een kleinere fysieke footprint.
Ondersteuning voor infrastructuur: Installaties voor energieopslag vereisen passende infrastructuurondersteuning om de accu's en bijbehorende componenten op te bergen. Dit omvat overwegingen met betrekking tot koelsystemen, elektrische aansluitingen en structurele ondersteuning om de efficiënte werking en veiligheid te verbeteren.
Schaalbaarheid: De mogelijkheid om energieopslagsystemen op basis van de vraag te schalen is van cruciaal belang, vooral in toepassingen waar groei wordt verwacht, zoals micronetwerken en EV-laadstations. Modulaire ontwerpen die een eenvoudige uitbreiding of replicatie van opslagcapaciteit mogelijk maken, kunnen toekomstige behoeften effectief ondersteunen.
Naleving van regelgeving: Het is van essentieel belang dat de normen en richtsnoeren inzake veiligheid, milieueffecten en netinterconnectie worden nageleefd. Voor een succesvolle implementatie is het van cruciaal belang dat de installaties voor energieopslag voldoen aan alle relevante voorschriften en normen.
Kosteneffectiviteit: Wanneer de algehele kosteneffectiviteit van energieopslagoplossingen wordt beoordeeld, moet een gebruiker de aanloopkosten en onderhoudskosten afwegen tegen potentiële besparingen en/of nieuwe zakelijke kansen door beter energiebeheer. Het implementeren van systemen die een gunstig investeringsrendement bieden gedurende hun levenscyclus is essentieel voor een brede acceptatie.
Naarmate de wereld zich sneller ontwikkelt naar een toekomst met meer hernieuwbare energie, ondersteunt energieopslag deze transformatie. Door de kloof tussen intermitterende opwekking en continue vraag te overbruggen, zorgen energieopslagtechnologieën voor de versterking van de veerkracht van het net en voor een grotere energieonafhankelijkheid. Hoewel voetafdruk en schaalbaarheid uitdagingen met zich meebrengen, zijn de voordelen van een wijdverbreide invoering van energieopslag - lagere kosten, verbeterde betrouwbaarheid en lagere CO2-uitstoot - duidelijk.
De energieopslagoplossingen van nVent vereenvoudigen het ontwerp, de inkoop, de productie en de installatie op locatie en verbeteren tegelijkertijd de TCOE. Onze oplossingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen. Ontdek onze oplossingen voor energieopslag: Energieopslag | nVent-ENERGIEBEDRIJVEN

Datacenteroplossingen
Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van vloeistofkoeling, maakt nVent's uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid het mogelijk efficiënte oplossingen te creëren die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Nieuws en inzichten
Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische verbindingen en beveiliging wordt getoond.