Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning | nVent ERIFLEX

Voeding en aarding met lage spanning

Vertrouwde oplossingen voor behuizingen

nVent ERIFLEX-oplossingen zijn gemaakt voor uw complexe installaties met hoog vermogen. Ze verbeteren de betrouwbaarheid en veiligheid, terwijl u tijd, geld, gewicht en ruimte bespaart. Met inventieve ontwerpen kunnen OEM's en paneelwerkplaatsen in verschillende sectoren een grotere efficiëntie van de installatie en langdurige prestatiesbereiken.

busbar_2.jpg image

Accessoires voor stroomrails

Bespaar gewicht, ruimte, kosten en installatietijd met flexibele systemen die duurzame betrouwbaarheid bieden.

Meer informatie
PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Koperen stroomrails

Als alternatief voor meerdere, grote kabels worden ERIFLEX koperen rails gebruikt voor het eenvoudig tot stand brengen van sterke en betrouwbare stroom- en aardeverbindingen.

Meer informatie
DR Symmetric Profile.jpg image

DIN-profielen

nVent ERIFLEX DIN-profielen maken snelle montage van alle mogelijke structuren mogelijk, waardoor het werk wordt vereenvoudigd en aannemers tijd besparen.

Meer informatie
Blocks.jpg image

Distributieblokken

Verhoog het aantal uitgangen met slechts één ingang met behulp van een jumpdraad, terwijl u ruimte bespaart dankzij het compacte ontwerp.

Meer informatie
Flexibar, Tinned Copper.jpg image

Flexibele rails

Flexibele rails kunnen worden gebogen, gevouwen of gedraaid met een zeer kleine buigradius voor kortere en compactere voedingsaansluitingen, een betere vormgeving en een eenvoudigere installatie.

Meer informatie
Braided.jpg image

Flexibele stroomvlechten en stroomgeleiders

Installeer snel gevlochten geleiders zonder kabelschoenen, snijden of strippen.

Meer informatie
CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel.jpg image

Aardings- en verbindingsvlechten

Ideaal voor toepassingen met roestvrijstalen buizen of tanks, waaronder de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de bouw-, transport-, olie- en chemische industrie.

Meer informatie
Insulators.jpg image

Laagspanningsisolatoren

Gebruik minder isolatoren met hoogwaardige producten die drie keer sterker zijn dan het UL-minimum.

Meer informatie

Meer informatie over oplossingen voor laagspanningsvoeding

Bespaar tijd, geld, gewicht en ruimte met nVent ERIFLEX-oplossingen.

Waar te koop