Onze verbonden toekomst heeft nog steeds edge-computing nodig
Met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) is de uitbreiding van datacenters, zowel in fysieke voetafdruk als in capaciteit, een belangrijk onderwerp. Datacenters uitrusten om te voldoen aan de vereisten voor koeling en energie van de volgende generatie IT-technologieën is een van de belangrijkste technologische uitdagingen van onze tijd. Vloeibare koeling is uitgegroeid tot een toonaangevende technologische facilitator van deze AI-transformatie. Gezien de focus op grote datacenters en high-performance chips is het echter belangrijk om een andere cruciale technologie voor onze geëlektrificeerde en gedigitaliseerde toekomst te onthouden: edge-computing.
Edge-computing verwijst naar een gedistribueerd computernetwerk dat gebruikmaakt van kleinere netwerken, zoals computers, mobiele telefoons, industriële besturingselementen, geïntegreerde apparaten en meer. Edge-computing brengt gegevensverwerking dichter bij gegevensbronnen zoals lokale edge-servers of Internet of Things (IoT) apparaten. Dit resulteert in snellere inzichten, een grotere beschikbaarheid van bandbreedte en een verbeterde responstijd, omdat gegevens dicht bij de plaats kunnen worden verwerkt waar ze worden gegenereerd in plaats van heen en weer te worden verzonden tussen een groot datacenter in de cloud. Hoewel gegevens snel worden verzonden, kunnen deze stapsgewijze verbeteringen in de verwerkingssnelheid een groot verschil maken. Voor technologieën op het gebied van net-energie, op veiligheid gerichte industriële toepassingen en real-time gegevensverzameling met lage latentie kunnen deze verbeteringen het verschil zijn tussen succes en mislukking.
Zelfs als de datacentertechnologie zich ontwikkelt, zal edge-computing een grote rol blijven spelen in onze toekomst. De technologische vooruitgang die de industrie heeft gebracht in grote datacenters kan ook worden toegepast op edge-computing, met grote voordelen voor snelheid, prestaties en veiligheid. In de afgelopen jaren heeft de technologie achter edge-computing een grote sprong voorwaarts gemaakt. Er zijn miljarden verbonden apparaten over de hele wereld en de wereldwijde computermarkt zal naar verwachting in 2026 meer dan $ 300 miljard bereiken. Naarmate het aantal randapparaten blijft toenemen, zullen mensen er steeds meer op vertrouwen voor essentiële dagelijkse processen, zowel op het werk als thuis. Hoe houden we deze essentiële computertoepassingen ingeschakeld en beschermd?
Externe toepassingen brengen unieke uitdagingen met zich mee
Een van de grootste uitdagingen voor edge-computing is de bescherming van gegevensapparatuur. Omdat apparatuur voor edge-toepassingen zich op de plek moet bevinden waar deze het meest nodig is, is er vaak sprake van zware omstandigheden. In industriële toepassingen moet apparatuur worden beschermd tegen hoge hitte en hoge trillingen. Bij 5G- of nutsbedrijven wordt apparatuur vaak blootgesteld aan elementen zoals wind, regen, hitte, kou en zand.
Het koelen van apparatuur voor edge-computing brengt ook uitdagingen met zich mee. De industrie voor gegevensoplossingen heeft veel innovatieve oplossingen ontwikkeld voor het koelen van grote datacenters. Dankzij deze gecontroleerde omgevingen kunnen managers van datacenters uiterst efficiënte en effectieve koeloplossingen implementeren. Om optimaal te profiteren van geavanceerde apparatuur voor edge computing, kiezen technici voor datacentertechnologie en bedenken ze hoe ze deze in het veld kunnen toepassen naast koeloplossingen die speciaal zijn ontworpen voor de randapparatuur. Dit omvat vloeistofkoeling, waarbij een reeks technologische innovaties uiterst efficiënte koeling tot het uiterste brengt en de afhankelijkheid van de industrie van minder efficiënte luchtkoeling vermindert.
De gedecentraliseerde aard van edge-compute-nodes brengt zowel voordelen als uitdagingen met zich mee. In tegenstelling tot gecentraliseerde datacenters worden edge-compute-nodes verdeeld over verschillende locaties, dichter bij de gegevensbronnen. Deze decentralisatie verbetert de verwerkingssnelheid, vermindert de latentie en maakt real-time besluitvorming mogelijk die essentieel is voor toepassingen zoals industriële automatisering en autonome voertuigen. Het beheer van deze verspreide nodes brengt echter complexiteit en uitdagingen met zich mee. Voor consistente prestaties in diverse en vaak zware omgevingen, zoals extreme temperaturen en hoge trillingen, zijn robuuste beschermende maatregelen vereist. Daarnaast is de behoefte aan efficiënte koelingsoplossingen, betrouwbare beveiligingsprotocollen en externe bewakingssystemen van het grootste belang. Elke node moet zijn uitgerust om potentiële cyberdreigingen aan te pakken en de gegevensintegriteit te handhaven, terwijl het ook onafhankelijk kan werken in scenario's met beperkte connectiviteit. De logistieke inspanning om deze nodes te installeren, te bewaken en te onderhouden en ervoor te zorgen dat ze naadloos functioneren als onderdeel van een samenhangend netwerk, vereist geavanceerde beheerstrategieën en technologieën.
Oplossingen voor beveiliging en beveiliging kiezen
Bij het kiezen van oplossingen voor de bescherming van kritieke randapparatuur is het van essentieel belang rekening te houden met de omgeving en zich te richten op het maximaliseren van de uptime. Kijk voor kasten naar opties die technici gemakkelijk toegang tot apparatuur bieden en geschikt zijn voor zware omstandigheden, waaronder corrosieve, natte, winderige of koude omgevingen. Kasten moeten ook beschikken over robuuste toegangscontrole en geïntegreerde koeltechnologie die specifiek is voor de omgeving waarin ze worden geplaatst. De behoeften van een edge-apparaat dat slimme fabrieksautomatisering uitvoert, zullen bijvoorbeeld verschillen van de behoeften die worden gebruikt in beveiligingssystemen en 5G-netwerkimplementatie.
Maar voor edge-computing is fysieke beveiliging nog maar het begin. Omdat edge-computertechnologieën in externe omgevingen worden geplaatst, is het van essentieel belang om te zoeken naar mogelijkheden voor bewaking en controle op afstand voor toegangscontrole en stroomdistributie. In geval van nood moet het personeel op afstand apparatuur kunnen bedienen die aan de rand wordt ingezet zonder dat een technicus op de locatie hoeft te komen. Daarnaast is het belangrijk om oplossingen te vinden met geïntegreerde omgevingsbewaking op afstand, waaronder sensoren die temperatuur, vochtigheid en potentiële vloeistoflekken in het systeem bijhouden.
Edge-computing is een unieke toepassing die in verschillende branches, omgevingen en toepassingen wordt gebruikt, maar een aantal zaken blijft constant: de behoefte aan betrouwbare bescherming, bewaking en beveiliging. Edge-computing met lage latentie zal innovaties in onze duurzame en geëlektrificeerde wereld blijven stimuleren, van veiligere industriële automatisering tot 5G-implementaties over de hele wereld. Ongeacht de toepassing kunnen nVent-oplossingen deze essentiële bescherming en betrouwbaarheid daar brengen waar onze klanten deze het hardst nodig hebben.