Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

De online wereld beschermen tegen dure uitvalmomenten

nVent Mission Critical Energy Panel
Succesverhaal van een klant
Oplossingen voor back-up-stroom vereenvoudigen

Hanley Energy kreeg de opdracht om 12 grote behuizingen te maken voor een datacentrum in samenwerking met Logstrup Ireland en Davenham Switchgear Ltd.

Contact met ons opnemen

Ondersteuning van datacenters met kritieke bescherming tegen downtime en uitval

Naarmate de wereld steeds meer elektrisch wordt, moeten datacenters hun activiteiten opschalen om de vraag naar betrouwbare internet- en cloudservices te ondersteunen. Wanneer mensen het internet willen gebruiken om het laatste nieuws te lezen, sociale media te bekijken of goederen en diensten te kopen, verwachten ze dat de sites die ze bezoeken en de apps die ze gebruiken functioneel zijn. Datacenters leveren die functionaliteit, dus moeten zij te allen tijde operationeel zijn.

Net als andere bedrijven vertrouwen datacenters op energie van lokale elektriciteitsnetten om hun activiteiten van stroom te voorzien, maar ze moeten een back-upplan hebben voor als de netenergie wordt verstoord. Bovendien moet dit back-upplan kunnen worden geactiveerd op het moment dat er een stroomstoring is om een ononderbroken service te garanderen. Accustroom is een belangrijke component van de kritieke bescherming voor datacentra tegen uitvalmomenten en defecten.


Een kritieke back-up

Hanley Energy kreeg de opdracht om 12 grote behuizingen te maken voor een datacentrum in samenwerking met Logstrup Ireland en Davenham Switchgear Ltd. Skids zijn grote metalen frames die in dit geval de UPS (Uninterruptible Power Supply) en schakelborden voor de faciliteit bevatten. De skids zijn ongeveer acht meter lang en twee meter breed en kunnen twee megawatt aan stroom opslaan.

De skids van Hanley Energy moesten niet alleen de UPS en het schakelbord op hun plaats houden, maar moesten ook de geïnstalleerde componenten met elkaar verbinden, zodat ze als één systeem konden werken. Zodra de skid is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, wordt de UPS op de skids opgeladen en wordt de installatie van stroom voorzien. Als de netenergie wordt verstoord, onttrekken de schakelborden van de skid automatisch stroom van de UPS, zodat het datacenter ononderbroken kan blijven werken.

Hanley Energy verzorgde de prefabricage van de skids, wat betekent dat ze elke structuur in zijn geheel in hun faciliteit hebben gebouwd voordat ze deze aan de klant afleveren. Dit is gemakkelijker voor de eindklant, omdat er niet op locatie hoeft te worden geassembleerd. De op maat gemaakte skids voor de klant van Hanley Energy stonden ongewoon laag op de grond. Daarom realiseerde Hanley Energy zich al snel dat de kabels die ze gewoonlijk gebruikten om de verbindingen tussen componenten te maken, niet onder de skids zouden passen. Voor dit ontwerp had Hanley 56 verschillende aansluitingen nodig, allemaal specifiek gekalibreerd om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen.

Hanley Energy had een oplossing nodig die flexibele ontwerpopties bood zonder de stroomvoerende capaciteit van de kabels te verlagen. Ze hadden ook een oplossing nodig die snel kon worden geïnstalleerd. Hanley kreeg van Logstrup Ireland het advies om eens naar de producten van nVent ERIFLEX te kijken. Bij Hanley Energy ontstond al gauw het besef dat de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced de perfecte oplossing was voor het ruimtegebrek.


De passende oplossing

Flexibar Advanced is opgebouwd uit verschillende lagen dun koper, wat maakt dat de oplossing in kleine ruimtes kan worden gebruikt en om kleine hoekjes kan worden gebogen zonder dat er stroomvermogen verloren gaat. Het voor Flexibar, geavanceerd gebruikte isolatiemateriaal is gemaakt van materialen die bestand zijn tegen hogere hoge temperaturen en rookarm, halogeenvrij en vlamvertragend zijn en voldeed daarmee aan de eisen van de klant van Hanley Energy met betrekking tot de veiligheid van werknemers en de bescherming van het datacentrum. Bovendien heeft de aanpasbaarheid van Flexibar Advanced het aantal hotspots in het stroomverdeelsysteem van de skid verminderd, waardoor het hele systeem veiliger wordt en de skid er beter uitziet omdat de aansluitingen netjes en verborgen zijn.

nVent-technici werkten samen met Hanley Energy aan de skid-indeling en ontwierpen alle Flexibar-aansluitingen. nVent heeft aangepaste lengtes tot 10 meter lang, van Flexibar Advanced op basis van de ontwerpaansluitingen. nVent bood ook training en tools aan technici van Hanley Energy zodat zij alles op locatie zouden kunnen aansluiten.

Flexibar Advanced bood de ontwerpflexibiliteit die Hanley Energy nodig had en het eindresultaat was beter gebalanceerd dan de oorspronkelijke kabeloplossing. Bovendien kon nVent dit project snel realiseren. Het project duurde van begin tot eind slechts acht weken, inclusief het ontwerpen van een oplossing, de productie van op maat gesneden producten en de levering van het product voor installatie in de faciliteit van Hanley Energy. nVent produceerde 360 flexibele stukken op maat voor Hanley Energy voor tussen alle skids.

"Met de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced-oplossing kunnen onze skids hun belangrijkste functies vervullen, zodat belangrijke datacenters voortdurend kunnen worden verbonden", aldus M. Aidan Fee, projectmanager bij Hanley Energy.

Met volledig operationele datacenters die worden ondersteund door nVent kunnen klanten van Hanley Energy er zeker van zijn dat hun bedrijf onverstoord kan blijven werken en dat mensen dagelijks kunnen vertrouwen op toegang tot de websites en apps van het datacenter.

OVERIGE informatie

INFORMATIE

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

INFORMATIE

Nieuws en inzichten

Bekijk al het nieuws

INFORMATIE

Succesverhalen van klanten

Bekijk alle verhalen