Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Aansluitdozen | nVent HOFFMAN

Aansluitdozen

Bescherming waarop u binnen en buiten kunt vertrouwen

Vertrouw op nVent HOFFMANvoor een breed assortiment aansluitdozen in zacht staal voor standaard elektrische bescherming binnenshuis, en roestvrij staal, aluminium of niet-metaal voor corrosiebestendigheid. De hoogwaardige aansluitdozen en accessoires die u nodig hebt, worden snel geleverd via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.

  • Verschillende ontwerpen, maten, stijlen, afwerkingen en typen
  • Het volledige assortiment accessoires omvat klemmen, vergrendelingskits, panelen, aansluitbloksetsystemen en venstersets

Mild Steel Junction Box.png image

Aansluitdozen van zacht staal

Aansluitdozen van zacht staal zijn ontworpen om elektrische aansluitingen te beschermen voor uiteenlopende toepassingen binnen en buiten van type 12 en 4.

Meer informatie
Stainless Steel Junction Box.png image

Roestvast stalen aansluitdozen

Roestvast stalen aansluitdozen zijn ideaal voor het beschermen van elektrische aansluitingen in zware en corrosieve omgevingen.

Meer informatie
Aluminum Junction Box.png image

Aansluitdozen van aluminium

Kies aansluitdozen van aluminium als lichtgewicht optie om elektrische aansluitingen te beschermen in zeer corrosieve binnen- en buitenomgevingen.

Meer informatie
Non-Metallic Junction Box.png image

Niet-metalen aansluitdozen

Niet-metalen aansluitdozen (verkrijgbaar in glasvezel, polyester, polycarbonaat en ABS) bieden een hoogwaardige, rendabele bescherming van elektrische aansluitingen in de meest veeleisende corrosieve binnen- en buitenomgevingen.

Meer informatie

Hebt u een aankomend project?

Neem contact op met een vertegenwoordiger van HOFFMAN voor advies of zoek een distributeur bij u in de buurt.

CONTACT OPNEMEN MET EEN VERTEGENWOORDIGEREEN DISTRIBUTEUR ZOEKEN