Oplossingen voor industriële HMI-behuizingen | nVent HOFFMAN
Superieure HMI-oplossingen voor vrijwel elke toepassing
nVent HOFFMAN biedt een breed scala aan HMI-productopties, van behuizingen met drukknoppen voor eenvoudige noodstoptoepassingen tot complexere behuizingen en modulaire armsystemen voor geavanceerde bedieningselementen. Deze producten zorgen ervoor dat uw apparatuur veilig en gemakkelijk toegankelijk is, en uw operators worden beschermd door een ergonomisch ontwerp.
De hoogwaardige behuizingsoplossingen die u nodig hebt, worden snel geleverd via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.
Uitgelichte producten

HMI-oplossing voor uitdagende sanitaire omgevingen
Voor veeleisende sanitaire omgevingen die superieure bescherming van type 4X en IP69K vereisen, kunt u vertrouwen op het Syspend Sanitary HMI-systeem om lichtgewicht HMI-apparaten (tot 90 lbs) te omsluiten.
Hebt u een aankomend project?
Neem contact op met een vertegenwoordiger van HOFFMAN voor advies of zoek een distributeur bij u in de buurt.
CONTACT OPNEMEN MET EEN VERTEGENWOORDIGEREEN DISTRIBUTEUR ZOEKEN