Accessoires voor elektrische behuizing | nVent HOFFMAN
Volledig assortiment accessoires om verbinding te maken en te beschermen
Maak snel aanpassingen, vergroot het gebruikersgemak, vereenvoudig de installatie, bevorder elektrische veiligheid en meer, met hoogwaardige behuizingsaccessoires van nVent HOFFMAN.
Krijg de producten en componenten van hoogwaardige kwaliteit die u nodig hebt snel geleverd via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.
- Steunen, inclusief beugels, rails, steunen, bevestigingen en rekhoeken
- Deuraccessoires zoals vervangende pakkingkits en Powerglide-handgrepen
- Lichtkits
- Opklapbare planken
- Elektrische veiligheidscomponenten

Subpanelen
Kies uit een breed scala aan maten, materiaalsoorten en afwerkingen voor subpanelen die worden gebruikt voor het installeren van elektrische apparatuur in aansluitdozen, wandmontage, vrijstaande en vloerstandaard behuizingen.

Handgrepen en vergrendelingen
U kunt kiezen uit een breed scala aan vergrendelingsopties (van vergrendelingshendels en hendels met hangsloten tot inzetstukken en klemsets met kwartslagvergrendeling) die de kwaliteit van de behuizing behouden en u helpen uw oplossing aan te passen voor een betere toegankelijkheid en een betere beveiliging.

Verlichting
Kies uit verschillende verlichtingsopties om de apparatuur in uw behuizing te verlichten. HOFFMAN-verlichtingskits bieden aansluitings- en montageaccessoires voor een snelle en eenvoudige installatie en bieden superieure prestaties met een minimaal energieverbruik.

Venstersets
U kunt kiezen uit verschillende venstersets die eenvoudig op behuizingen kunnen worden gemonteerd om interne componenten zichtbaar te maken. Opties zijn frameloze ramen voor een gestroomlijnde look, vensters met een kader die passen bij het materiaal van de behuizing en diep scharnierende ramen die ruimte bieden voor diepliggende bedieningselementen.

Gatafdichtingen
Kies uit een verscheidenheid aan gatafdichtingen om extra drukknopgaten, doorvoeropeningen en doordrukopeningen af te dichten en te beschermen tegen stof, vuil, olie en water. Bedek elke grootte of vorm gat (tot 0,19 inch diameter) en bedek gangbare uitsparingen in de industrie, variërend van ½ inch tot 4 inch in diameter.

Volledig assortiment accessoires
Bekijk ons volledige assortiment accessoires waarmee u superieure, handige oplossingen kunt creëren voor installateurs en gebruikers, terwijl u de beveiliging van apparatuur en elektrische veiligheid bevordert.
Hebt u een aankomend project?
Neem contact op met een vertegenwoordiger van HOFFMAN voor advies of zoek een distributeur bij u in de buurt.
CONTACT OPNEMEN MET EEN VERTEGENWOORDIGEREEN DISTRIBUTEUR ZOEKEN