T-Series Vertical Filler Material Kit


T-Series Vertical Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Specificaties
Filler Material Kit Components | ||||
Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
RBT4101B | RBF40 | RBS354710 RBS354710 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT5101B | RBF40 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT6101B | RBF50 | RBS35473.5 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT7101B | RBF50 | RBS35474 RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT81011B | RBF70 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT8101B | RBF55 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT91011B | RBF90 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT9101B | RBF80 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT10911B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1091B | RBF90 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT111011B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT11101B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT121018B | RBF180 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT14101B | RBF195 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1891B | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.