nVent LENTON-aansluiting B12-serie schaarboutkoppeling, normaal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent LENTON-aansluiting B12-serie schaarboutkoppeling, normaal
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
Specificaties
| Voldoet aan | DIN EN 1992-1-1;Eurocode 2;ISO 15835-vereisten met B500b rebar |
| Voltooien | Gewoon |
| Materiaal | Staal |
| 100% Amerikaanse binnenlandse content | Ja |
| Ontworpen om te voldoen | AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% gespecificeerd rendement);ACI 318 Type 2 (gespecificeerde voorziening);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA - N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Certificeringen
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.