C12 Weldable Half Coupler, 43 mm, #14, 45M
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
C12 Weldable Half Coupler, 43 mm, #14, 45M
Catalogusnr# EL43TC12EE
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.