Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34784.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 22 mm, #7, 40 mm dia, 58 mm, M27 Thread

Catalogusnr# EL22S13N
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bolt-to-Coupler Capacity (kN)
Part Number Grade 4.8 Grade 5.8 Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
EL10S13N 33.7 42.1 67.4 67.7 67.7
EL12S13AN 224.2 280.3 448.5 526.3 526.3
EL12S13N 62.7 78.3 109.8 109.8 109.8
EL14S13N 77.0 96.2 154.0 192.5 193.4
EL16S13N 97.9 122.4 162.0 162.0 162.0
EL18S13N 121.4 151.7 242.7 303.4 364.1
EL20S13AN 121.4 151.7 242.7 303.4 356.8
EL20S13BN 97.9 122.4 195.8 244.8 289.4
EL20S13N 141.0 176.3 282.0 332.3 332.3
EL22S13N 183.8 229.7 367.5 449.9 449.9
EL25S13AN 141.0 176.3 282.0 352.5 422.9
EL25S13BN 97.9 122.4 195.8 244.8 293.8
EL25S13N 224.2 280.3 448.5 560.5 560.5
EL28S13N 277.4 346.8 554.8 693.6 728.0
EL30S13N 326.7 408.4 653.4 816.7 890.7
EL32S13AN 224.2 280.3 448.5 560.6 672.7
EL32S13N 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8
EL34S13N 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8
EL36S13N 448.4 560.5 896.7 1120.9 1197.1
EL38S13N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL40S13AN 589.3 736.6 1178.5 1312.4 1312.4
EL40S13BN 326.7 408.4 653.4 816.7 980.1
EL40S13CN 224.2 280.3 448.5 560.6 672.7
EL40S13M33N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL40S13N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL50TS13M33N 812.0 1015.0 1624.0 2030.0 2168.3
EL50TS13N 812.0 1015.0 1624.0 2030.0 2168.3

Diagrammen

Bronnen CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy