Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Seismic kit - news thumbnail

Nieuwe accessoires voor seismische zone 4 zijn toegevoegd aan het internationaal IEC-assortiment, uit voorraad leverbaar

Voor klanten met toepassingen in risicovolle omgevingen als het gaat om aardbevingen en extreme trillingen heeft nVent het internationale nVent HOFFMAN-assortiment van IEC-geclassificeerde behuizingen uitgebreid met nieuwe, uit voorraad leverbare accessoires.

Nieuwe wapeningssets (SBK-Z4-reeks) gemaakt van gegalvaniseerd staal en massieve plintbases (PSB-Z4-reeks) zijn nu verkrijgbaar voor standaard MCS-behuizingen. Ze voldoen aan de Telcordia GR-63-CORE Zone 4-vereisten, wat betekent dat de behuizingen bestand zijn tegen trillingen met een acceleratie tot 1,6 g in alle richtingen.

  • De SBK-Z4-reeks versterkt het frame van de behuizing en heeft kruisschoren die de achter- en zijkant van de behuizing extra stijfheid geven.
  • De PSB-Z4-reeks geeft hoogte en stijfheid en vereenvoudigt het kabelmanagement.

Seismische oplossingen worden aanbevolen voor toepassingen in Telcordia seismische zones, energiecentrales, spoorwegen en luchthavens waar trillingen en andere bewegingen installaties, componenten en verbindingen kunnen overbelasten.

Meer informatie over de nieuwe accessoires voor zone 4:


SBK-Z4-reeks PSB-Z4-reeks