nVent toont innovatieve oplossingen op CFIA 2025
nVent toont innovatieve oplossingen om cruciale systemen veerkrachtiger, veiliger en efficiënter te maken
Kom van 4-6 maart naar CFIA 2025 in Rennes, Frankrijk, hal 2.3, stand E37.
nVent presenteert bij CFIA 2025 in Rennes (Frankrijk) een uitgebreide reeks van oplossingen voor behuizingen, klimaatbeheersing en paneelwerkplaatsautomatisering van het merk nVent HOFFMAN, die allemaal zijn ontworpen om het voor klanten gemakkelijker, veiliger en duurzamer te maken om te voldoen aan snel veranderende behoeften.
Bescherming voor elk niveau
Het nVent HOFFMAN-behuizingenprogramma van sanitaire oplossingen biedt drie beschermingsniveaus om te voorzien in het spectrum aan sanitaire behoeften voor voedingsmiddelen en dranken: Op de beurs van dit jaar kunnen bezoekers demo's voor elk niveau bekijken, waaronder:
- Hoog – Het nieuwe assortiment nVent HOFFMAN aansluitdozen met hygiënisch ontwerp, die voldoen aan de hoogste industriële normen – IP66 en IP69 – voor reinigingsprocedures onder hoge druk en bij hoge temperaturen. Ze zijn speciaal ontworpen om kritieke apparatuur in zeer hygiënische omgevingen te beschermen en om ze eenvoudig te kunnen reinigen.
- Medium – Het assortiment AFS-behuizingen is ideaal geschikt voor de bescherming van apparatuur in sanitaire reinigingstoepassingen.
- Basis – Het assortiment ASR-behuizingen is ideaal geschikt voor de bescherming van apparatuur in minimale reinigingstoepassingen.
Ultieme koelbescherming
Deelnemers kunnen ook het nVent Extreme omgeving-assortiment airco's van HOFFMAN bekijken. Deze toonaangevende oplossingen kunnen optimale koelprestaties behouden gedurende langere perioden – en bieden de hoogst mogelijke bescherming tegen binnendringen van water en deeltjes, met IEC IP66- en IP69-classificatie.
Daarnaast kunnen deelnemers meer te weten komen over geavanceerde koeltechnologieën van nVent HOFFMAN, waaronder airconditioners en chillers van Texa Industries, dat nu deel uitmaakt van het merk nVent HOFFMAN.
Techniek vereenvoudigen en de productiviteit verhogen
De nieuwe DTM-software (Design to Manufacturing) is een beproefde en eenvoudige technische oplossing voor het plannen en ontwerpen van elektrische behuizingen, machines en fabriekssystemen. Hiermee is het eenvoudiger dan ooit om de paneelbouw te automatiseren op basis van een intelligente 2D/3D-workflow. Dankzij de gebruiksvriendelijke, intelligente centrale onderdelenbibliotheek kunnen teams:
- In realtime schema's, ontwerpbestanden en projectplannen delen;
- moeiteloos componenten van honderden OEM's integreren, evenals een volledig assortiment van nVent HOFFMAN-onderdelen en -behuizingsjablonen;
- Sneller en voordeliger behuizingen van hogere kwaliteit produceren.
Met DTM-software kunnen organisaties één enkele gegevensbron aanhouden, terwijl ze tegelijkertijd processen simplificeren en de productiviteit vergroten. De software is een integraal onderdeel van het uitgebreide nVent HOFFMAN DTM-platform, dat onder meer bestaat uit centra voor aanpassing van behuizing, snij- en draadverwerkingsmachines en accessoires.
Tijd en kosten voor paneelbouwers besparen
De nVent HOFFMAN-oplossingen voor automatisering van de paneelwerkplaats helpen klanten met het automatiseren van de bewerking van precieze gaten en uitsparingen, het optimaliseren van het bijsnijden van DIN-rails en kabelgoten en het verkorten van de draadverwerkingstijd met tot wel 75%. Dankzij deze oplossingen kunnen integrators en paneelbouwers processen stroomlijnen, de vaardigheden van hun personeel maximaliseren en de productiviteit verhogen om sneller meer zaken te doen.
We kijken ernaar uit u te ontmoeten in hal 2.3, stand E37!
Bekijk al deze innovatieve oplossingen, maak kennis met nieuwe interactieve tools en ontmoet onze experts van 4-6 maart in hal 2.3, stand E37 op CFIA 2025 in Rennes, Frankrijk.