Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nieuwe IP-certificering op deeldeuren

nVent is toegewijd aan continue verbetering en heeft de nVent HOFFMAN Depth Interior Profiles (DIP) frontbeugel en profielen opnieuw ontworpen om de fixatiebeveiliging te verbeteren en hoge prestaties te behouden in omgevingen met trillingen.

Nu oefent de krachtvector aan de voorzijde van de beugel een gelijkmatige druk uit op de behuizing, dankzij een glijdend contactoppervlak aan de achterkant van de steun dat het boutkoppel omzet in een nauwkeurige horizontale kracht. De achtersteun van het profiel is ook aangepast om de contactdruk op de contactpennen gelijkmatig te verdelen.

Net als voorheen maken de profielen het eenvoudig en handig om een breed scala aan accessoires te monteren. Het profiel zelf is eenvoudig te installeren met slechts één schroef – er is geen bewerking nodig, zodat de beschermingsgraad van de behuizing behouden blijft.

Voordelen voor de klant:

  • Ontworpen voor eenvoudige installatie
  • Maakt het mogelijk een breed scala aan accessoires te monteren
  • Geen bewerking vereist; beschermingsgraad gehandhaafd

Neem bij vragen contact op met uw dichtstbijzijnde verkoopvertegenwoordiger van nVent HOFFMAN. Bedankt voor uw voortdurende steun!