Nu beschikbaar: Oplossingen voor ergonomische materiaalverwerking
Nieuwe oplossingen voor ergonomische materiaalverwerking helpen risico's te minimaliseren en workflows te stroomlijnen
Nu beschikbaar: Verbeter de veiligheid en efficiëntie van uw paneelbouw met kwalitatief hoogwaardige ergonomische oplossingen voor materiaalhantering van nVent HOFFMAN. Deze productserie is ontworpen om traditionele handmatige taken zoals het bewerken, assembleren, bedraden en testen van behuizingen te vereenvoudigen en te stroomlijnen.
Vereenvoudig montage
Met de nVent HOFFMAN EAT300-montagetafel met verstelbare hoogte en kantelhoek kunnen medewerkers makkelijker en comfortabeler elektrische panelen monteren en bedraden. Het ergonomische ontwerp vermindert onnodige lichaamsbewegingen, beperkt inspanning en tillen tot een minimum en verbetert de toegankelijkheid van componenten. Medewerkers kunnen staand of zelfs zittend bedieningskasten inrichten in de voor hen meest geschikte positie. De elektrisch bediende tafel biedt ook een krachtige ondersteuning voor zware panelen en constructies, waardoor het hanteren en monteren efficiënter wordt. Hij heeft een standaard belastingscapaciteit van 350 kg en een maximale werkbreedte van 2150 mm (met optionele tafelverlenging, afzonderlijk verkrijgbaar).
Vereenvoudigde hantering
De nVent HOFFMAN EAT500 opslag- en transporttrolley biedt werknemers een veiligere, eenvoudigere, comfortabelere en efficiëntere manier om behuizingspanelen te ordenen en ermee te werken. Met een verstelbaar frame en steunarmen beschikt de trolley over 10 verticale, afzonderlijk verstelbare sleuven voor montageplaten, evenals zij-, achter-, boven-, onder- en deurpanelen.