Geventileerde bovenste kabelafdekking, CRB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geventileerde bovenste kabelafdekking, CRB
Op deze dakplaat kunnen maximaal vier ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren. Door de op de kabelopeningen aangebrachte borstels kunnen eenvoudig kabels van verschillende diameters worden geïnstalleerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor kabeldoorvoer op drie zijden in combinatie met ventilatiegaten. Openingen zijn voorzien van borsteltrips. Voor afsluitplaten DFC of binnenmontage van (maximaal 4) DFN01 ventilatoren.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, met borstelstrips en bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Gebruik DFN ventilatoren of DFC afdichtplaten.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Specificaties
| Dikte | 0.06in |
| Dikte | 1.5mm |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.