Geventileerde pakkingplaat geen filter, AFR
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Geventileerde pakkingplaat geen filter, AFR
Deze wartelplaat is een perfecte oplossing wanneer alleen natuurlijke ventilatie nodig is.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Kenmerken
- Omschrijving: "Louvres" flensplaat met 5 mm naar buiten gedrukte sleuven.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 23, in de bodem of in verticale positie.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
| Dikte | 1.4mm | 
| Dikte | 18ga | 
| Kleur | Lichtgrijs | 
| Materiaal | Zacht staal | 
| Voltooien | Poedercoating | 
| Kleurcode | RAL 7035 | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.