Transparante aluminium deuren, ADA
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Transparante aluminium deuren, ADA
De componenten die zijn aangebracht op de deur van de behuizing worden beschermd door het kijkvenster, maar kunnen eenvoudig worden bediend door alleen het kijkvenster te openen, terwijl de deur van de behuizing gesloten kan blijven. De componenten worden beschermd tegen de omgeving en tegen ongewenste handelingen wanneer het kijkvenster gesloten is.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Kan ook worden gebruikt als zichtvenster in combinatie met montagekit ADAMK. Het 3 mm slot kan worden verwisseld voor elk ander als accessoire leverbaar binnenwerk of handgreep. Het vergroot de diepte van de behuizing met 10 mm.
 - Materiaal: Aluminium voorzien van 3 mm acryl glas.
 - Afwerking: Geanodiseerd aluminium.
 - Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 54.
 - Verpakkingseenheid: 1 zichtvenster.
 - Inclusief schroef
 - To replace the standard door
 - Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
 - The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
 - It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
 - Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
 - Number of locks: 1
 
Specificaties
| Materiaal | Aluminium | 
| Voltooien | Mill | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.