Telescopische plank HD, SHTH
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopische plank HD, SHTH
Dit legbord kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van zware geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde apparatuur. Rechtstreeks gemonteerd op het frame, met geïntegreerde hendel. Kan ook andersom gemonteerd worden.
- Materiaal: 2 mm, verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: 1000 N.
- Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.