Swing-Out Panel


Swing-Out Panel
Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures
- Spring-loaded pivot post allows for easy installation
- Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish
- Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position
- Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
- All necessary mounting hardware included
Specificaties
Dikte | 2.66mm |
Dikte | 12ga |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleur | Wit |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.