Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Shelf for air circuit-breakers (ACB) Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Stroomverdeling, MSCC

The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Materiaal Plaatstaal
Afwerking Verzinkt
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.