Koppelingspakking voor IP66, HPPG01


Koppelingspakking voor IP66, HPPG01
Deze koppelplaatpakking dicht de ruimte tussen de twee behuizingen af conform IP66 om de beschermingsklasse te handhaven.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om IP66 | TYPE 4 (4x), 12, 13 afdichting in gekoppelde behuizingen van MCS-HP/MCSS-HP te realiseren. In combinatie met CCI06 en CCM04.
- Materiaal: EPDM, 5 mm dik.
- Verpakkingseenheid: 1 blok dat compatibel is met alle behuizingsafmetingen.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.