Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Polyester aansluitkast, MGRP

De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Polyester
Kleurcode RAL 7000
Voltooien Soepel
Kleur Eekhoorn Gray
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.