Set beugels voor rug-tegen-rug koppelen van montageplaten, MPBB


Set beugels voor rug-tegen-rug koppelen van montageplaten, MPBB
Voor het met de achterkanten tegen elkaar koppelen van twee montageplaten van elke diepte in de bruikbare ruimte van de behuizing. De positie kan worden afgesteld in stappen van 25 mm. De ruimte tussen de montageplaten bedraagt minder dan 10 mm, voor maximale vrije ruimte voor gebruik door de klant.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het met de achterkanten tegen elkaar koppelen van twee montageplaten van elke diepte in de bruikbare ruimte van de kast. De positie kan worden afgesteld in stappen van 25 mm. De ruimte tussen de montageplaten bedraagt minder dan 10 mm, voor maximale vrije ruimte voor gebruik door de klant.
- Materiaal: 3 mm verzinkt staal.
- Verpakkingseenheid: 2 bovenste beugels, 4 schuifbeugels, 4 onderste beugels met montagemiddelen.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.