Montagehoeken (19-inch) bevestigingsbeugels, DND
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montagehoeken (19-inch) bevestigingsbeugels, DND
Deze snel en eenvoudig te monteren beugels voor de bevestiging van 19 inch profielen zorgen voor ruimte in het voorgedeelte van lessenaars van 600 mm consoles, zodat de apparatuur in een fabriek of ter plaatse kan worden geïnstalleerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het monteren van 19" profielen in 600 mm brede kasten. In diepte verstelbaar met stappen van 12.5 mm.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.