Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Mounting angles (19") brackets Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Montagehoeken (19-inch) beugels, DNB

Deze snel en eenvoudig te monteren beugels voor de bevestiging van 19 inch profielen zorgen voor ruimte in het voorgedeelte van lessenaars van 800 mm consoles, zodat de apparatuur in een fabriek of ter plaatse kan worden geïnstalleerd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.