Houders voor dennenrails voor stroomverdeling, MSADP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Houders voor dennenrails voor stroomverdeling, MSADP
These brackets, MSADP, allows for easy mounting of DIN rails onto fix system vertical profiles to ensure correct positioning.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Accesory to fix the DIN rail to the MSFP mounting profiles at the proper depth to have the standard distance between the DIN rail and the front panels.
- Materiaal: Reinforced polyester.
- Levering: 10 pieces with mounting material.
- Plastic brackets, to mount DIN rails to the fixed system vertical profiles (MSFP)
- A standard accessory available off the shelf, which allows customers to easily mount DIN rails onto vertical profiles, ensuring modular components are positioned at the correct depth
- Ready to use brackets ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- DIN rails must be ordered separately
- DIN rails are not required if a slotted front profile has been ordered, as they are included as standard
- Mounting Plate Height (mm): 56
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.