Verticale montageprofielen, HP


Verticale montageprofielen, HP
Voor eenvoudige montage van telequick montageplaten en DIN rails over de volledige hoogte van de kast. In diepte verstelbaar.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Verticale profielen met 25mm gatenpatroon, voor montage van bijv. DIN rails en telequick montageplaten. In diepte verstelbaar met stappen van 25mm.
- Materiaal: 2mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.