Montageplaat, 750x750, geïsoleerd


Montageplaat, 750x750, geïsoleerd
Catalogusnr# UMPP7575
Dit is een eenvoudig machinaal te bewerken montageplaat die ongewenst contact tussen elektrische componenten en de behuizing voorkomt.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Geïsoleerde montageplaat voor UDP/UCPT behuizingen.
- Materiaal: Hardpapier 5 mm.
- Verpakkingseenheid: Per stuk
- Opmerking: UMPP kan in beide richtingen worden gemonteerd.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.