Scheidingsplaat, 2000x600, verzinkt


Scheidingsplaat, 2000x600, verzinkt
Catalogusnr# SPD2006
Deze stalen scheidingsplaat scheidt gekoppelde behuizingen, terwijl de IP-klasse wordt behouden. Hierdoor worden afzonderlijke ruimten gecreëerd waarin componenten kunnen worden gemonteerd.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Video
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Scheidt twee gekoppelde MCS/MCD behuizingen.
- Materiaal: 1
- Montagevoorschriften: IP43 I TYPE 1 pakking kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de SPDG pakking. CCJ beugels zijn nodig om de SPD in de kast te monteren. Gebruik CCM en CCI beugels om kasten aan elkaar te koppelen. Voor EMI afscherming dient de SPDEG pakking gebruikt te worden.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE

Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.