Ondersteuningsrail, 600
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Ondersteuningsrail, 600
Catalogusnr# SFBP600
Deze ondersteuningsrails maken de montage mogelijk van halfhoge zwenkramen in wandmontagebehuizingen en vloerstaande behuizingen, en bieden een sterke bevestigingsmethode.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Om deelhoogte zwenkramen in stalen wandmontage behuizingen, en stalen vloerstaande koppelbare stalen behuizingen te kunnen toepassen. De zwenkramen kunnen zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 Complete kit, inclusief bevestigingsbeugels voor één zwenkraam.
- Montagevoorschriften: Voor montage in stalen wandbehuizingen is de beugelset in combinatie met AVB nodig. Bij vloerstaand gebruik directe montage aan het behuizingsframe, of verstelbaar in diepte in stappen van 25 mm, gebruik CLPK profielen.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.