Sluitstang, 800


Sluitstang, 800
Catalogusnr# FMB800
Deze verbindingsrail verbindt een systeemactuator mechanisch met de beveiligingsset van de nevendeur, en zorgt ervoor dat de nevendeur alleen kan worden geopend als eerst de master-deur is geopend.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Voor MCF/MCS kasten. De schuifstang verbindt alle nevendeuren mechanisch met de hoofddeur. De lengte van de schuifstang komt overeen met de breedte van de kast.
- Materiaal: Verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 5 stuks met montage materiaal.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.