CleanTray kruisstuk, bovenkant aflopend, 6,00 x 6.00, geborsteld, roestvast staal 304
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CleanTray kruisstuk, bovenkant aflopend, 6,00 x 6.00, geborsteld, roestvast staal 304
Catalogusnr# CTS66CSS
Clean Tray Crosses are used for routing Clean Tray cables in four directions. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Clean Tray Crosses are used for routing Clean Tray cables in four directions
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.