Montageprofiel, 800, verzinkt


Montageprofiel, 800, verzinkt
Catalogusnr# CLPO800
Een standaard, uit voorraad leverbaar accessoire dat compatibel is met het standaard gatenpatroon van nVent HOFFMAN en dat de installatie vereenvoudigt.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Video
Accessoires
Gerelateerde accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte- als breedtemontage op het 25 mm DIN-gatenpatroon op het kastframe. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan er een 90 graden is gedraaid. Hierdoor kunnen de CLPO-profielen in beide richtingen worden gemonteerd. De CLPO vergroot de nuttige ruimte met 25 mm.
- Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 profielen.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE

Similar
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.