CS480-wandbeugel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CS480-wandbeugel
CS480 Wall Bracket with vertical socket and attaches to a wall or a vertical surface. Cover to facilitate wiring.
Industrienormen
IEC 60529, IP66
Details
Bronnen
Kenmerken
- Gasket is included
- Wall mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.