Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

1013050700 Product Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

CS480 koppeling voor draaibare basissteun uitwendig

CS480 Swivel Base Bracket Coupling External mounts the enclosure directly to horizontal surfaces, enabling 340-degree enclosure rotation. Base mounting hardware is exposed. Maintenance-free bearings.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

IEC 60529, IP66

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.