Sluitplaat doorvoer roestvrij staal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Sluitplaat doorvoer roestvrij staal
Feed-Through Stainless Steel Closure Plates are used for closing the end of a wireway run. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Industrienormen
Certified by Canadian Standards Association.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Feed-Through Stainless Steel Closure Plates are used for closing the end of a wireway run
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specificaties
| Afwerking | Nr. 2B |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.