Sluitplaat van de CleanTray
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Sluitplaat van de CleanTray
Clean Tray Closure Plates are used For closing the end of a Clean Tray run. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Clean Tray Closure Plates are used For closing the end of a Clean Tray run
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specificaties
| Voltooien | Geborsteld nr. 3 |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.