Railadapter 80A zonder kabels, WO60
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Railadapter 80A zonder kabels, WO60
Universele stroomrailadapter, met één verstelbare montagerail en met veerklemmen, 1,5-16 mm².
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Stroomrailadapter, 80 A. Met één verstelbare montagerail. Zonder kabels, met veerklemmen van 1.5 - 16 mm².
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 80 A.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 6 W.
- Polen: 3-polig.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.