Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

19" Rack angles Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

A30S4E 19-inch rekhoek

19-in. Rack Angles are available in square-hole and tapped-hole designs. Tapped Rack Angles are 12 gauge plated steel with 10-32 tapped holes. Square-Hole Rack Angles are 14 gauge plated steel designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600-mm wide enclosure frame. To mount 19-in. Rack Angles in 700- or 800-mm wide frames, use frame reducing brackets.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.