Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

19" Power Distribution Unit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

19" Contactdoosstrook, HPDS

Eenvoudig te monteren strip met meerdere stopcontacten voor situaties waarin externe apparatuur moet worden aangesloten. Voor 19 inch profielen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium
Kleur Lichtgrijs
Overspanningsbeveiliging Nee
Afwerking Gepoedercoat
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.