Hygiënisch Design
DE JUISTE BESCHERMING

Wanneer gezondheid en dure middelen in het geding zijn, heeft nVent HOFFMAN de oplossingen voor veeleisende sanitaire omgevingen
Behuizingen met een uniek ontwerp die bestand zijn tegen spuiten onder hoge druk en met hoge watertemperaturen in het kader van sanitaire afspoelprocedures, met name waar apparatuur op d eplek moet worden gereinigd alsmede in het geval van zware/veeleisende toepassingen. Hygiënische behuizingsoplossingen voldoen aan geharmoniseerde internationale normen, wat een indicatie is van de mate waarin ze bestand zullen zijn tegen indringing van vloeistoffen, corrosie en bepaalde temperatuur- en drukspectra.
- Ontwerpprincipes die voldoen aan IP69, 3-A Sanitary Standards, NSF en Type 4X
- Minimaliseer het risico op bacteriegroei en andere besmettingsbronnen
- Zorg ervoor dat apparatuur bestand is tegen corrosie en verleng de levenscyclus van regel-/schakelelementen en aandrijvingen
- Versnel en vereenvoudiging het routinematig onderhoud voor sanitaire afspoelprocedures
PRODUCTEN
WaterShed roestvast stalen, wandbevestigde behuizing met afgeschuinde bovenkant, Type 4X

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in sanitaire afspoelomgevingen, met name bij de productie van voedsel en dranken. HOFFMAN WaterShed-behuizingen hebben een afgeschuinde bovenkant, deuren met afgeschuinde randen, kogelscharnieren en aanvullende unieke kenmerken die de afvoer van spoelwater bevorderen.
Concept roestvast stalen, wandbevestigde behuizing met afgeschuinde bovenkant, Type 4X

Voor binnen- en buitentoepassingen die een afgeschuinde bovenkant vergen alsmede bescherming tegen corrosie door chemicaliën en water. Concept-behuizingen zijn gestroomlijnd vormgegeven en aantrekkelijk met strakke lijnen afgewerkt en hebben gelijkgewerkte, roestvast stalen, een kwartslag draaiende vergrendelingen voor een veilige afdichting.
Aan wand gemonteerde behuizing met hygiënisch ontwerp, HDW
De nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW-serie is ontworpen en gemaakt van speciale materialen voor zeer hygiënisch gebruik en eenvoudige, grondige reiniging. Het naadloze ontwerp, de vochtafvoerende, hoogglans gepolijste oppervlakken en de hoge beschermingsgraad helpen om het aantal niet-productieve uren, zoals voor reiniging en onderhoud, te verminderen. Dit leidt tot een hogere productiviteit.