Varistar CP dwarsbalk zware belasting
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP dwarsbalk zware belasting
Zijdwarsstang voor ondersteuning van 19-inch staanders in een 800 mm brede kast die een statische belasting van 1600 kg ondersteunt. Dankzij het gatenpatroon kan het 19-inch vlak in stappen van 25 mm gemakkelijk worden verwijderd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Zijdwarsstang voor ondersteuning van 19-inch staanders in een 800 mm brede kast die een statische belasting van 1600 kg ondersteunt
- Gatenpatroon maakt het eenvoudig om het 19-inch vlak in stappen van 25 mm te verwijderen
Specificaties
| Producttype | Steun |
| Materiaal | Staal |
| Werkt met | Varistar CP |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.