Detectiesensor voor lekken
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Detectiesensor voor lekken
Sensor voor vloeistoflekkage om punctueel lek te detecteren voor nVent SCHROFF RackPower PDU's
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Sensor voor vloeistoflekkage om punctueel lek te detecteren
- 5 m aansluitkabel
- Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie
- Hot-pluggable voor eenvoudige integratie
- Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.
- Meetbereik < 2 MOHM PER CM.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.