Interne houder voor zijpaneel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interne houder voor zijpaneel
De interne houder kan eenvoudig worden aangebracht zonder te boren en maakt het mogelijk het zijpaneel alleen van binnenuit te verwijderen. De houder is alleen voor IP 20-toepassingen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor IP 20-toepassingen
- Na montage kan het zijpaneel niet meer van buitenaf worden verwijderd
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.