Varistar colocatiekast, RAL 7035, 3 compartimenten, 52 u, 2450H, 600W, 1000D
Varistar colocatiekast, RAL 7035, 3 compartimenten, 52 u, 2450H, 600W, 1000D
Catalogusnr# 11130-258
Colocatiekasten met 2, 3 of 4 verdelers in RAL 7035 voor servers terwijl de toegang en bekabeling van de compartimenten worden gescheiden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Colocatiekasten met compartimenten voor bijvoorbeeld servers
- Flexibele bekabeling, mogelijk van boven, onder, links of rechts (data- en voedingskabels kunnen afzonderlijk worden aangesloten)
- Meerpunts portiervergrendeling
- Geperforeerde deuren
- Beschermingsklasse IP 20
- Kleur RAL 7035
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Catalogus
Data sheet
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.