Deurcontactschakelaar, bekabeld
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurcontactschakelaar, bekabeld
Schakelaar voor aansluiting op de normaal gesloten contacten van de regelmodule van het portier voor handmatig openen van de portieren. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor verlichting en koeloplossingen die moeten worden gekoppeld aan het openen of sluiten van de deur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Aansluiting op netvoeding via SCHUKO/UTE-connector
- Eenvoudige bediening via plug-and-play (volledig bedraad)
- Aansluiting op kastverlichting via IEC 60320 C13-aansluiting
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.