Adapter voor stalen flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Adapter voor stalen flens
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Stalen flensadapter en universele structurele beugel zijn voorgemonteerd, wat het werk op de bouwwerf beperkt
- Kan bevestigd worden aan de boven- of onderflens van I-balken en traliespanten
- Dankzij zijn lage profiel past hij gemakkelijk tussen metaaldek en staalstructuur
- Beugelveer maakt positioneren gemakkelijk
- Geïntegreerde hoekmeter geeft eenvoudig de gekozen hoek voor de installatie van de schoor weer
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Vereenigbaar met 1 "tot en met 2" steunpijpen om het aantal onderdelen op voorraad te verminderen
- Voldoet aan NFPA® 13 als gekwalificeerd voor seismische toepassingen
- Getest volgens specificaties van FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe
Specificaties
| Draagvermogen naar UL | |||
| Onderdeelnummer | Flensdikte | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
| CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | ||
| Laadvermogen volgens FM | ||||||||
| Onderdeelnummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||||
| Loodrecht op structuur | Parallel aan structuur | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.