nVent CADDY Speed Link SLS met tapeind met schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLS met tapeind met schroefdraad
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde schroefdraad aansluiting
- Voor direkte bevestiging aan ankers of objecten met een getapt gat
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht
Specificaties
| Diameter van de draadkabel | 2 mm |
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Voldoet aan | SMACNA HVAC-DCS |
| Grootte van het gat (HS) | 0.310" - 0.38" |
| Sleufgrootte (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
| Breedte (W) | 0.63" |
| Hoogte 2 (H2) | 1.7" |
| Hoogte 1 (H1) | 2.1" |
| Sleufgrootte (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
| Grootte van het gat (HS) | 8 - 10 mm |
| Breedte (W) | 16 mm |
| Hoogte 2 (H2) | 43.5mm |
| Hoogte 1 (H1) | 53mm |
| Draadmaat (TS) | M8 |
| Dikte (T) | 0.15" Max |
| Dikte (T) | 4 mm Max |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.