Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH35357.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent CADDY Speed Link SLK met Y-Toggle

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Diameter van de draadkabel 1.5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting 5:01 uur
Voltooien Gegalvaniseerd
Materiaal Staal;Zinklegering;Polypropyleen
Voldoet aan SMACNA HVAC-DCS
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Dikte (T) 1/2"
Breedte (W) 3/4"
Hoogte (H) 2.15"
Dikte (T) 12.5 mm
Breedte (W) 19 mm
Hoogte (H) 55 mm
Hoek (a) 90 ° Max

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop